{"product":{"productId":"agid.3390","price":1.33,"name":"MANÍPULO DE QUATRO PONT SEMELHANTE ÀNORMA DIN6335 M10X20, D1=50, H=33,FORMA:L, DUROPLÁSTICO/TERMOFIXO PEÇAALTAMENTE POLIDA COR, COMP:AÇO"},"currency":"EUR"}
Manípulo de quatro pontas
duroplástico (termofixo)
peça altamente polida cor preta
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: com rosca macho
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
1,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Manípulo de quatro pontas
Forma
L
Tipo de rosca
rosca macho
DIN
semelhantes à norma DIN 6335
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Material
dos componentes
aço
Cor
do corpo
básico
peça altamente polida cor preta
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M10
H=Altura
33
L=Comprimento da rosca
20
D8
22
H3
20
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço, zincado.
Pinos roscados em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.