text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
14
D8
18
H3
13
T6 mín.
12

Descripción

Material

Duroplast PF31, negro.

Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron