text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6335
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Longitud de la rosca
40
D8
14
H3
10

Descripción

Material

Duroplast PF31, negro.

Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron