{"product":{"productId":"agid.17321","price":3.66,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ SIMILAR A DIN6335M08X50, D1=40, H=25, FORMA:L, DUROPLASTPULIDO CON UN BRILLO INTEN, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: rosca exterior
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6335
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
50
D8
18
H3
13
Descripción
Material
Duroplast PF31, negro.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.