{"product":{"productId":"agid.3394","price":9.84,"name":"EMPUÑADURA EN CRUZ CON FUNCIÓN DESUJECIÓN RÁ D=M06, D1=30, FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en cruz
with quick-lock function
fundición gris
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Función de sujeción rápida: para dispositivos que no requieran grandes fuerzas de sujeción
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
9,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with quick-lock function
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M6
H=Altura
20
D2
15
D4
7
H1
10
Descripción
Material
Fundición gris GJL 300.
Versión
Rectificado por vibración.
Indicación
Las empuñaduras en cruz con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Indicación sobre el dibujo
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura ”H”.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.