text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en cruz
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with quick-lock function
Material del cuerpo de base
fundición gris
D1=Diámetro exterior
60
D=Rosca
M12
H=Altura
35
D2
26
D4
13,1
H1
19

Descripción

Material
Fundición gris GJL 300.
Versión
Rectificado por vibración.
Indicación
Las empuñaduras en cruz con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Indicación sobre el dibujo
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura ”H”.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron