{"product":{"productId":"agid.3397","price":4.01,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336, D1=40, H=26, FORMA:A PIEZABRUTA, ALUMINIO RECTIFICADO PORVIBRACIÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
aluminio
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma A: Pieza bruta
- Versión: rectificado por vibración o pulido
Unidad de venta
4,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
A
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
40
H=Altura
26
D2
14
H3
13
Modelo
de forma
pieza bruta
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Acabado natural.
A petición
Empuñaduras en estrella como pieza bruta (no rectificado por vibración).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.