text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
A
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
63
H=Altura
42
D2
20
H3
21
Modelo de forma
pieza bruta

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición
Empuñaduras en estrella como pieza bruta (no rectificado por vibración).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron