{"product":{"productId":"agid.3397","price":10.01,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336, D=8, D1=40, H=25, FORMA:B CONPERFORACIÓN CONTINUA, ALUMINIO PULIDO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
aluminio
pulido
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma B: Perforación continua
- Versión: rectificado por vibración o pulido
Unidad de venta
10,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
B
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
pulido
D1=Diámetro exterior
40
D=Perforación
8
H=Altura
25
D2
14
H3
13
Modelo
de forma
con perforación continua
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración o pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.