{"product":{"productId":"agid.3397","price":7.29,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336, D=10, D1=50, H=32, FORMA:C CONAGUJERO CIEGO, ALUMINIO RECTIFICADO PORVIBRACIÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
aluminio
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma C: Agujero ciego
- Versión: rectificado por vibración o pulido
Unidad de venta
7,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
C
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
50
D=Perforación
10
H=Altura
32
T=Profundidad de perforación
18
D2
18
H3
17
Modelo
de forma
con agujero ciego
T1
21
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Rectificado por vibración o pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.