{"product":{"productId":"agid.3397","price":10.21,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 M08X20, D1=40, H=25, FORMA:LCON ROSCA EXTERIOR, ALUMINIORECTIFICADO POR VIBRACIÓN, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
aluminio
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: con rosca exterior
- Versión: rectificado por vibración o pulido
Unidad de venta
10,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
20
D2
14
Modelo
de forma
con rosca exterior
Descripción
Material
Aluminio.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.