text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M12
H=Altura
40
L=Longitud de la rosca
30
D2
20
Modelo de forma
con rosca exterior

Descripción

Material

Aluminio.

Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron