text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
21
T=Profundidad de rosca
11
D2
12
D6
6,4
H3
10

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308.

Versión
Pulido o tratado con chorro.
A petición
Empuñaduras en estrella de acero inoxidable con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron