{"product":{"productId":"agid.3404","price":13.57,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA, FORMA:D ADIN6336 D=M10, D1=50, H=34, ACEROINOXIDABLE TRATADO CON CHORRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
acero inoxidable
tratado con chorro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma D: Rosca taladrada
- Versión: pulido o tratado con chorro.
Unidad de venta
13,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
34
T=Profundidad de rosca
18
D2
18
D6
10,5
H3
17
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
A petición
Empuñaduras en estrella de acero inoxidable con rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.