{"product":{"productId":"agid.3404","price":12.03,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA, FORMA:L ADIN6336 M06X15, D1=32, H=21, ACEROINOXIDABLE TRATADO CON CHORRO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
acero inoxidable
tratado con chorro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria, farmacéutica, química, actividades al aire libre
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: con rosca exterior
- Versión: pulido o tratado con chorro.
Unidad de venta
12,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
21
L=Longitud de la rosca
15
D2
12
H3
10
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Empuñadura en estrella tratada con chorro.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.