text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
C
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
DIN 6336
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
40
D=Perforación
8
H=Altura
25
T=Profundidad de perforación
15
D2
14
H3
13
T1
18

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición
Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron