text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 6336
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
80
D=Rosca
M16
H=Altura
50
T=Profundidad de rosca
20
D2
25
D6
17
H3
25

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición
Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron