{"product":{"productId":"agid.3410","price":9.49,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA D=M16, D1=80H=50, FORMA:E, FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
fundición gris
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma E: Agujero ciego roscado
- Versión: rectificado por vibración
Unidad de venta
9,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
80
D=Rosca
M16
H=Altura
50
T=Profundidad de rosca
28
D2
25
H3
25
T1
32
Descripción
Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Acabado natural.
A petición
Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.