{"product":{"productId":"agid.3410","price":10.71,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA D=M10X25, D1=50H=32, FORMA:L, FUNDICIÓN GRISCOMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
fundición gris
rectificado por vibración
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: con rosca exterior
- Versión: rectificado por vibración
Unidad de venta
10,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
32
L=Longitud de la rosca
25
D2
18
Descripción
Material
Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.