{"product":{"productId":"agid.3417","price":0.79,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 M05X15, D1=25H=16, FORMA:L,DUROPLAST NEGRO BRILLO INTENSO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
duroplast
Negro
brillo intenso
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: rosca exterior de acero
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
brillo intenso
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16
L=Longitud de la rosca
15
D8
12
H3
8
Modelo
de forma
con rosca exterior
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado y cromado en azul.
Perno roscado de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.