{"product":{"productId":"agid.22545","price":3.3,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON CASQUILLOSALIENTE D=M08X15, D1=40 H=25, FORMA:L,DUROPLAST NEGRO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con casquillo saliente
duroplast
Negro
- Superficie de contacto resistente al desgaste
- Contorno de agarre cerrado
Unidad de venta
3,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con casquillo saliente
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
15
D2
13,5
H2
13
H3
10
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable.
Material
Duroplast PF 31.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Superficie de contacto resistente al desgaste
Contorno de agarre cerrado
Contorno de agarre cerrado
A petición
Forma H: casquillo con agujero ciego
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.