text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con casquillo saliente
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
32
L=Longitud de la rosca
20
D2
19
H2
17
H3
12

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable.
Material

Duroplast PF 31.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Superficie de contacto resistente al desgaste
Contorno de agarre cerrado
A petición
Forma H: casquillo con agujero ciego
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron