{"product":{"productId":"agid.22950","price":22.66,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CONINTENSIFICADOR DE FUE D=M08, D1=40,H=35, FORMA:K, TERMOPLÁSTICO NEGRO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con intensificador de fuerza de sujeción
termoplástico
Negro
- Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete
- Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad
- La superficie de apoyo fija protege el componente
Unidad de venta
22,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con intensificador de fuerza de sujeción
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
35
T=Profundidad de rosca
22
D2
25
H2
23
T1
10
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras en estrella con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar al doble el poder de sujeción en comparación con las empuñaduras en estrella estándar.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la empuñadura en estrella apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la empuñadura en estrella apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material
Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero pasivadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Aplicación
Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.
Ventajas
Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.