{"product":{"productId":"agid.3421","price":3.75,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON CASQUILLOSALIENTE, D=10, D1=63, H=37, FORMA:HCON AGUJERO CIEGO, TERMOPLÁSTICO NEGRO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con casquillo saliente
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma H: casquillo con agujero ciego
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
H
Tipo de rosca
agujero de referencia
Versión 1
con casquillo saliente
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
63
D=Perforación
10
H=Altura
37
T=Profundidad de perforación
19,5
D2
19
H2
18
H3
12
Modelo
de forma
con agujero ciego
Descripción
Material
Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.