text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
H
Tipo de rosca
agujero de referencia
Versión 1
con casquillo saliente
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
63
D=Perforación
16
H=Altura
40
T=Profundidad de perforación
24,5
D2
23
H2
21
H3
15
Modelo de forma
con agujero ciego

Descripción

Material

Termoplástico, negro.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron