{"product":{"productId":"agid.3421","price":3.34,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON CASQUILLOSALIENTE D=M06, D1=40, H=25, FORMA:KCON CASQUILLO ROSCADO, TERMOPLÁSTICONEGRO, COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4305"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con casquillo saliente
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con casquillo saliente
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M6
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
12
D2
13,5
H2
13
H3
10
Modelo
de forma
con casquillo roscado
Descripción
Material
Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.