text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con casquillo saliente
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
17
L=Longitud de la rosca
10
D2
10
H2
9
H3
7
Modelo de forma
con rosca exterior

Descripción

Material

Termoplástico, negro.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron