{"product":{"productId":"agid.3421","price":2.27,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON CASQUILLOSALIENTE M05X10, D1=25, H=17, FORMA:LCON ROSCA EXTERIOR, TERMOPLÁSTICONEGRO, COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4305"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con casquillo saliente
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: rosca exterior
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con casquillo saliente
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
17
L=Longitud de la rosca
10
D2
10
H2
9
H3
7
Modelo
de forma
con rosca exterior
Descripción
Material
Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.