text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
collar extendido
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M6
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
20
SW=Ancho de llave
10
T=Profundidad de rosca
9
D2
18
H3
13

Descripción

Material
Termoplástico negro.
Pieza de extensión de acero de corte fácil.
Versión
Pieza de extensión, pasivado en azul.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron