{"product":{"productId":"agid.20538","price":8.76,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA COLLAR EXTENDIDOD=M10 L=25, D1=63, H=40, SW=16,FORMA:K, TERMOPLÁSTICO NEGRO,COMP:ACERO PASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
collar extendido
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: para pares de apriete muy altos, posible uso de tuercas
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
8,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
collar extendido
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Longitud de la rosca
25
SW=Ancho de llave
16
T=Profundidad de rosca
15
D2
26
H3
21
Descripción
Material
Termoplástico negro.
Pieza de extensión de acero de corte fácil.
Pieza de extensión de acero de corte fácil.
Versión
Pieza de extensión, pasivado en azul.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.