{"product":{"productId":"agid.30303","price":2.15,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 D=M08X15, D1=40 H=25, FORMA:L,TERMOPLÁSTICO NEGRO, COMP:ACEROINOXIDABLE CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: rosca exterior
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Unidad de venta
2,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
15
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D8
18
H3
13
Descripción
Material
Termoplástico negro, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Perno roscado con acabado natural.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.