{"product":{"productId":"agid.30303","price":1.33,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 D=M05, D1=25 H=16, FORMA:D,TERMOPLÁSTICO NEGRO, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma D: casquillo roscado sin cubierta
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Unidad de venta
1,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16
T=Profundidad de rosca
10
D8
12
H3
8
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Casquillo con acabado natural.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.