text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M12
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
18
D8
26
H3
21

Descripción

Material

Termoplástico negro, casquillo de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Casquillo con acabado natural.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron