text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
LS
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cinta de seguridad
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16
L=Longitud de la rosca
15
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D8
12
H3
8
H5
22
H5 máx.
22
L1
181

Descripción

Material

Empuñadura en estrella de termoplástico, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Cinta de seguridad de TPU elástico.

Versión
Perno roscado con acabado natural.
Indicación
La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron