{"product":{"productId":"agid.17544","price":2.15,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA ANTIESTÁTICO ADIN6336 D1=40 M08X25, FORMA:L,TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL9011, COMP:ACEROPASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
antiestático
termoplástico
negro grafito RAL 9011
- Para la protección de piezas eléctricas o electrónicas sensibles, componentes y aparatos
- Áreas de aplicación: instalación eléctrica, construcción de aparatos según Directiva ATEX
- Fabricado de plástico especial, conductor de la electricidad
- Los elementos de mando ESD se han desarrollado especialmente para su utilización en zonas de protección ESD
Unidad de venta
2,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
antiestático
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
negro grafito RAL 9011
Superficie
componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
25
D8
18
H3
13
Descripción
Material
Termoplástico, negro grafito.
Perno roscado de acero 5.8.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión
Perno roscado cromado en azul.
Aplicación
Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Seguridad
Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.