{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.71,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 D=M05, D1=32, FORMA:K,TERMOPLÁSTICO NEGRO, COMP:ACEROPASIVADO EN AZUL, CUBIERTA:NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: rosca interior con cubierta
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Unidad de venta
0,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M5
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
10
Color
cubierta
Negro
D8
14
H3
10
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo de acero.
Versión
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.