text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M12
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
18
Color cubierta
Negro
D8
26
H3
21

Descripción

Material
Termoplástico negro, casquillo de acero.
Versión
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron