text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Longitud de la rosca
20
Color cubierta
Negro
D8
26
H3
21

Descripción

Material
Termoplástico negro, perno roscado de acero.
Versión
Perno roscado cincado y cromado en azul.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron