text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
KS
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con cinta de seguridad
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M6
H=Altura
16
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
Negro
D8
12
H3
8
H5
22
H5 máx.
22

Descripción

Material
Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Indicación
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron