{"product":{"productId":"agid.15935","price":2.47,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 CON CINTA DE SEGURIDAD D=M10,D1=50, FORMA:KS, TERMOPLÁSTICO NEGRO,COMP:ACERO, CUBIERTA:NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con cinta de seguridad
termoplástico
Negro
- Empuñaduras imperdibles gracias a la cinta de seguridad
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Unidad de venta
2,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
KS
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con cinta de seguridad
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
32
T=Profundidad de rosca
14
Color
cubierta
Negro
D8
22
H3
17
H5
38
H5 máx.
38
Descripción
Material
Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Indicación
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.
La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.