text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
LS
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cinta de seguridad
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
20
L=Longitud de la rosca
15
Color cubierta
Negro
D8
14
H3
10
H5
26
H5 máx.
26

Descripción

Material
Empuñadura en estrella de termoplástico, perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión
Perno roscado cincado y cromado en azul.
Indicación
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron