text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
S
Tipo de rosca
hexágono interior
Versión 1
con hexágono interior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
40
H=Altura
25
SW=Ancho de llave
10
Color cubierta
Negro
D8
18
H3
13
T7
10

Descripción

Material
Termoplástico negro.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron