{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.84,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA SIMILAR ADIN6336 CON HEXÁGONO INTERIOR, D1=50SW=13, FORMA:S, TERMOPLÁSTICO NEGRO,COMP:ACERO PASIVADO EN AZUL,CUBIERTA:NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
con hexágono interior
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma D: casquillo roscado sin cubierta
Unidad de venta
0,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
S
Tipo de rosca
hexágono interior
Versión 1
con hexágono interior
DIN
similar a DIN 6336
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
50
H=Altura
32
SW=Ancho de llave
13
Color
cubierta
Negro
D8
22
H3
17
T7
10
Descripción
Material
Termoplástico negro.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.