{"product":{"productId":"agid.3437","price":5.61,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA CON FUNCIÓN DESUJECIÓN RÁ D=M05 D1=25 H=16,6TERMOPLÁSTICO, NEGRO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
with quick-lock function
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Función de sujeción rápida: para dispositivos que no requieran grandes fuerzas de sujeción
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
5,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with quick-lock function
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo de acero.
Versión
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Indicación
Las empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción. La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Indicación sobre el dibujo
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura ”H”.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.