text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cruz de mano
Material del cuerpo de base
fundición maleable
D=Rosca
M20

Descripción

Material
Fundición maleable GJMW 350.
Versión
Desbarbado y tratado con chorro de arena.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron