text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca en cruz
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
duroplast
D=Perforación de fijación
12
D1
50
D2
28
D3
20
D4
8
H
35
H1
17
H2
9
L
90

Descripción

Material
Palanca en cruz de acero.
Botones esféricos de duroplast.
Versión
Palanca en cruz bruñida.
Botones esféricos de color negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron