{"product":{"productId":"agid.3443","price":54.92,"name":"PALANCA EN CRUZ ACERO, COMP:DUROPLAST,D=16"},"currency":"EUR"}
Palanca en cruz
acero
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
Unidad de venta
54,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca en cruz
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
duroplast
D=Perforación de fijación
16
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
Descripción
Material
Palanca en cruz de acero.
Botones esféricos de duroplast.
Botones esféricos de duroplast.
Versión
Palanca en cruz bruñida.
Botones esféricos de color negro.
Botones esféricos de color negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.