text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón plano
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Plano
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M6
H=Altura
29
T=Profundidad de rosca
9
D2
14
D3
10
H1
9
H2
13
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron