{"product":{"productId":"agid.3446","price":4.96,"name":"BOTÓN PLANO PLANO, FORMA:L CON ROSCAEXTERIOR D=M08X14, D1=25, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Botón plano
Plano
acero
bruñido
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
4,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón plano
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
H=Altura
29
L=Longitud de la rosca
14
D2
14
D3
10
H1
9
H2
13
Modelo
de forma
con rosca exterior
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.