text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Versión 1
Pulido
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
33
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
15
D2
18
H
29

Descripción

Material
Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otras longitudes de tornillo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron